Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura (06273) (Codici componente)

Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura (06273)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· stabile e duraturo

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06273-0080X10
06273-0080X12
06273-0100X10
06273-0100X12
06273-0125X12
06273-0125X14
06273-0140X14
06273-0140X16
06273-0160X14
06273-0160X16
06273-0180X16
06273-0180X18
06273-0200X18
06273-0200X22
06273-0250X22
06273-0250X26
06273-0315X26
06273-0315X30
06273-0400X30
06273-0400X34
06273-0500X34
06273-0500X40
06273-1080X10
06273-1080X12
06273-1100X10
06273-1100X12
06273-1125X12
06273-1125X14
06273-1140X14
06273-1140X16
06273-1160X14
06273-1160X16
06273-1180X16
06273-1180X18
06273-1200X18
06273-1200X22
06273-1250X22
06273-1250X26
06273-1315X26
06273-1315X30
06273-1400X30
06273-1400X34
06273-1500X34
06273-1500X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
B3
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)
Numero di razze

11.41 €

1 4 giorni 80-10H7251629-3

11.41 €

1 4 giorni 80-12H7251629-3

12.48 €

1 4 giorni 100-10H7291733-3

12.48 €

1 4 giorni 100-12H7291733-3

15.62 €

1 4 giorni 125-12H7311836-3

15.62 €

1 4 giorni 125-14H7311836-3

18.69 €

1 4 giorni 140-14H7361939-3

18.69 €

1 4 giorni 140-16H7361939-3

22.11 €

1 4 giorni 160-14H7362040-3

22.11 €

1 4 giorni 160-16H7362040-3

26.80 €

1 4 giorni 180-16H7372243-3

26.80 €

1 4 giorni 180-18H7372243-3

32.90 €

1 4 giorni 200-18H7432445-3

32.90 €

1 4 giorni 200-22H7432445-3

54.19 €

1 4 giorni 250-22H7492850-5

54.19 €

1 4 giorni 250-26H7492850-5

86.88 €

1 4 giorni 315-26H7543356-5

86.88 €

1 4 giorni 315-30H7543356-5

160.18 €

1 4 giorni 400-30H7653863-5

160.18 €

1 4 giorni 400-34H7653863-5

264.38 €

1 4 giorni 500-34H7794572-5

264.38 €

1 4 giorni 500-40H7794572-5

13.62 €

1 4 giorni 80310H725162911.43

13.62 €

1 4 giorni 80412H725162913.83

14.67 €

1 4 giorni 100310H729173311.43

14.67 €

1 4 giorni 100412H729173313.83

17.97 €

1 4 giorni 125412H731183613.83

17.97 €

1 4 giorni 125514H731183616.33

21.06 €

1 4 giorni 140514H736193916.33

21.06 €

1 4 giorni 140516H736193918.33

24.66 €

1 4 giorni 160514H736204016.33

24.66 €

1 4 giorni 160516H736204018.33

29.35 €

1 4 giorni 180516H737224318.33

29.35 €

1 4 giorni 180618H737224320.83

35.69 €

1 4 giorni 200618H743244520.83

35.69 €

1 4 giorni 200622H743244524.83

57.75 €

1 4 giorni 250622H749285024.85

57.75 €

1 4 giorni 250826H749285029.35

90.28 €

1 4 giorni 315826H754335629.35

90.28 €

1 4 giorni 315830H754335633.35

162.15 €

1 4 giorni 400830H765386333.35

162.15 €

1 4 giorni 4001034H765386337.35

270.63 €

1 4 giorni 5001034H779457237.35

270.63 €

1 4 giorni 5001240H779457243.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Presa senza

Supporto tecnico