Codice articolo del costruttore: 03089-001412
Marca: NORELEM
Prezzo: 59.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa S: 12 mm
Codice acciaio: 1.4034
Corpo con finitura superficiale: temprato
Componente di finitura superficiale: -
Misura: 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03089-001412
Codice componente
|
---|
03089-001412 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Componente di finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.11 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4034 | temprato | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | - | 0.2173 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale dei componenti | acciaio inox | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Controdado | senza controdado | Versione 1 | senza incavo d'arresto | Denominazione | Spina Di Posizione |
Tipo di prodotto | standard | Tipo di stampo | senza incavo d'arresto, senza controdado | RoHS | sì |
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione in acciaio inox forma A (03089), il codice articolo è il seguente: 03089-001412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03089-001412.
Configura
Proprietà di base
Componente di finitura superficiale
PL Edelstahl
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03089-001206 |
03089-001308 |
03089-001410 |
03089-001516 |
03089-001903 |
03089-061004 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Componente di finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.33 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4034 | temprato | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | - | 0.0738 | ||
29.88 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4034 | temprato | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | - | 0.1721 | ||
35.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4034 | temprato | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | - | 0.2134 | ||
67.16 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4034 | temprato | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | - | 0.4111 | ||
22.18 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 1.4034 | temprato | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 34.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4.5 | - | 0.0131 | ||
27.38 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4404 | nichelato | grezzo | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15.5 | 7 | sì | 0.0274 |