Pistoncini con indicizzazione forma A (03090)

Pistoncini con indicizzazione forma A (03090)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-01105
03090-01206
03090-01308
03090-01410
03090-1105
03090-11105
03090-11206
03090-11308
03090-11410
03090-1206
03090-1308
03090-1410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

15.80 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4034-tipo temprato15M10x1211.3471771513125

18.53 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-tipo temprato26M12x1,5251.8562081714146

23.40 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato38M16x1,5332.374261023193515

25.19 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo temprato410M20x1,5332.880281225223415

9.60 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo temprato15M10x1211.3471771513125

14.97 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non temprato15M10x1211.3471771513125

17.62 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non temprato26M12x1,5251.8562081714146

22.31 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato38M16x1,5332.374261023193515

23.97 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non temprato410M20x1,5332.880281225223415

10.71 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8tipo temprato26M12x1,5251.8562081714146

13.05 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato38M16x1,5332.374261023193515

13.72 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8tipo temprato410M20x1,5332.880281225223415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma A
Cappuccio del colore grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico