Pistoncini con indicizzazione (03091)

Pistoncini con indicizzazione (03091)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03091-1104
03091-1206
03091-1308
03091-1410
03091-1905
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Misura A
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

6.79 €

1 4 giorni 9.51164M62.30.741.520321761.6103

7.76 €

1 4 giorni 14223.56M103.51.16533.551301010164

8.93 €

1 4 giorni 193318M124.71.37331.854281213224

12.41 €

1 4 giorni 2543310M164.71.6102.550.577.544.51642234

7.05 €

1 4 giorni 129195M830.95427422484.513.53.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Grado 5.8 Corpo con finitura superficiale non temprato
Colore principale blu-passivato

Supporto tecnico