Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a fungo in acciaio inox con elevata forza di taglio, regolabili (03418)

Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a fungo in acciaio inox con elevata forza di taglio, regolabili (03418)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Regolabile in continuo in lunghezza

· Autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03418-10-11905010
03418-10-11905015
03418-10-11905020
03418-10-11905025
03418-10-11905030
03418-10-11906010
03418-10-11906015
03418-10-11906020
03418-10-11906025
03418-10-11906030
03418-10-11906035
03418-10-11906040
03418-10-11906045
03418-10-11906050
03418-10-12508020
03418-10-12508025
03418-10-12508030
03418-10-12508035
03418-10-12508040
03418-10-12508045
03418-10-12508050
03418-10-12510020
03418-10-12510025
03418-10-12510030
03418-10-12510035
03418-10-12510040
03418-10-12510045
03418-10-12510050
03418-10-12510060
03418-10-13512025
03418-10-13512030
03418-10-13512035
03418-10-13512040
03418-10-13512045
03418-10-13512050
03418-10-13512060
03418-10-13512070
03418-10-13512080
03418-10-13516030
03418-10-13516035
03418-10-13516040
03418-10-13516045
03418-10-13516050
03418-10-13516060
03418-10-13516070
03418-10-13516080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

40.79 €

1 4 giorni 1955.513.52-105.92587.9-15.9524

40.79 €

1 4 giorni 1955.513.57-155.925812.9-20.9524

40.79 €

1 4 giorni 1955.513.512-205.925817.9-25.9524

40.79 €

1 4 giorni 1955.513.517-255.925822.9-30.9524

42.12 €

1 4 giorni 1955.513.522-305.925827.9-35.9524

41.15 €

1 4 giorni 1966.8513.52-106.82588.8-16.8635

41.15 €

1 4 giorni 1966.8513.57-156.825813.8-21.8635

41.15 €

1 4 giorni 1966.8513.512-206.825818.8-26.8635

41.15 €

1 4 giorni 1966.8513.517-256.825823.8-31.8635

43.46 €

1 4 giorni 1966.8513.522-306.825828.8-36.8635

43.46 €

1 4 giorni 1966.8513.527-356.825833.8-41.8635

43.46 €

1 4 giorni 1966.8513.532-406.825838.8-46.8635

43.46 €

1 4 giorni 1966.8513.537-456.825843.8-51.8635

43.46 €

1 4 giorni 1966.8513.542-506.825848.8-56.8635

43.62 €

1 4 giorni 2589.51710-207.8331017.8-27.8863

43.62 €

1 4 giorni 2589.51715-257.8331022.8-32.8863

46.20 €

1 4 giorni 2589.51720-307.8331027.8-37.8863

46.20 €

1 4 giorni 2589.51725-357.8331032.8-42.8863

46.20 €

1 4 giorni 2589.51730-407.8331037.8-47.8863

46.20 €

1 4 giorni 2589.51735-457.8331042.8-52.8863

46.20 €

1 4 giorni 2589.51740-507.8331047.8-57.8863

55.14 €

1 4 giorni 2510121710-208.9331018.9-28.910100

55.14 €

1 4 giorni 2510121715-258.9331023.9-33.910100

56.81 €

1 4 giorni 2510121720-308.9331028.9-38.910100

56.81 €

1 4 giorni 2510121725-358.9331033.9-43.910100

56.81 €

1 4 giorni 2510121730-408.9331038.9-48.910100

56.81 €

1 4 giorni 2510121735-458.9331043.9-53.910100

56.81 €

1 4 giorni 2510121740-508.9331048.9-58.910100

58.72 €

1 4 giorni 2510121750-608.9331058.9-68.910100

57.82 €

1 4 giorni 351214.52613-259.939.51222.9-34.912144

59.23 €

1 4 giorni 351214.52618-309.939.51227.9-39.912144

59.23 €

1 4 giorni 351214.52613-359.939.51222.9-44.912144

59.23 €

1 4 giorni 351214.52628-309.939.51237.9-39.912144

59.23 €

1 4 giorni 351214.52633-459.939.51242.9-54.912144

59.23 €

1 4 giorni 351214.52638-509.939.51247.9-59.912144

61.09 €

1 4 giorni 351214.52648-609.939.51257.9-69.912144

61.09 €

1 4 giorni 351214.52658-709.939.51267.9-79.912144

62.87 €

1 4 giorni 351214.52668-809.939.51277.9-89.912144

84.68 €

1 4 giorni 3516192618-3013.139.51231.1-43.116257

84.68 €

1 4 giorni 3516192623-3513.139.51236.1-48.116257

84.68 €

1 4 giorni 3516192628-4013.139.51241.1-53.116257

84.68 €

1 4 giorni 3516192633-4513.139.51246.1-58.116257

84.68 €

1 4 giorni 3516192638-5013.139.51251.1-63.116257

89.31 €

1 4 giorni 3516192648-6013.139.51261.1-73.116257

89.31 €

1 4 giorni 3516192658-7013.139.51271.1-83.116257

93.29 €

1 4 giorni 3516192668-8013.139.51281.1-93.116257

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Colore principale temprato a precipitazione

Supporto tecnico