Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa (03415-10)

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa (03415-10)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03415-10-001205050
03415-10-001205100
03415-10-001205150
03415-10-001206050
03415-10-001206100
03415-10-001206150
03415-10-001508100
03415-10-001508150
03415-10-001508200
03415-10-001510100
03415-10-001510150
03415-10-001510200
03415-10-002112150
03415-10-002112200
03415-10-002112250
03415-10-002116150
03415-10-002116200
03415-10-002116250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
D5=diametro sfera
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

27.57 €

1 4 giorni 11.555.5101.5347255011510

28.47 €

1 4 giorni 11.555.5101.53972510011510

28.70 €

1 4 giorni 11.555.5101.531472515011510

28.15 €

1 4 giorni 11.566.85102347255011614

29.10 €

1 4 giorni 11.566.851023972510011614

29.39 €

1 4 giorni 11.566.8510231472515011614

30.29 €

1 4 giorni 15.589.513.533.596.53310015826

30.86 €

1 4 giorni 15.589.513.533.5146.53315015826

31.62 €

1 4 giorni 15.589.513.533.5196.53320015826

31.30 €

1 4 giorni 15.5101213.543.596.533100151040

32.36 €

1 4 giorni 15.5101213.543.5146.533150151040

32.95 €

1 4 giorni 15.5101213.543.5196.533200151040

36.03 €

1 4 giorni 221214.5204.53.5146.539.5150211257

37.29 €

1 4 giorni 221214.5204.53.5196.539.5200211257

38.05 €

1 4 giorni 221214.5204.53.5246.539.5250211257

39.37 €

1 4 giorni 221619206.5414639.51502116100

41.61 €

1 4 giorni 221619206.5419639.52002116100

42.86 €

1 4 giorni 221619206.5424639.52502116100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Perno Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305
Corpo con finitura superficiale Lucido Materiale dei componenti Acciaio inox Forma A
Forma-Tipo Con impugnatura incassata

Supporto tecnico