Viti a pressione a sfera senza testa con filettatura fine forma B (07107)

Viti a pressione a sfera senza testa con filettatura fine forma B (07107)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera temprata

· La filettatura a passo fine consente una regolazione particolarmente precisa

· Diverse forme di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07107-20406
07107-20410
07107-20508
07107-20512
07107-20610
07107-20612
07107-20616
07107-20620
07107-20625
07107-20810
07107-20820
07107-21012
07107-21025
07107-21216
07107-21230
07107-21620
07107-21635
07107-22030
07107-22040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. M
(mm)
D3
(mm)
D1=filettatura Sfera Ø
(mm)
Materiale dei componenti SW
(mm)
L2=lunghezza filettatura
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

5.60 €

1 4 giorni 41.3M4x0.52.5acciaio per cuscinetti volventi25.63.5-no0.0003

5.71 €

1 4 giorni 41.3M4x0.52.5acciaio per cuscinetti volventi29.63.5-no0.0006

5.71 €

1 4 giorni 52.2M5x0.53acciaio per cuscinetti volventi2.57.54.5no0.0007

5.78 €

1 4 giorni 52.2M5x0.53acciaio per cuscinetti volventi2.511.54.5no0.0012

5.18 €

1 4 giorni 63.2M6x0.54acciaio per cuscinetti volventi3109no0.0015

5.18 €

1 4 giorni 63.2M6x0.54acciaio per cuscinetti volventi3129no0.0018

5.18 €

1 4 giorni 63.2M6x0.54acciaio per cuscinetti volventi3169no0.0026

5.29 €

1 4 giorni 63.2M6x0.54acciaio per cuscinetti volventi3209no0.0034

5.29 €

1 4 giorni 63.2M6x0.54acciaio per cuscinetti volventi3259no0.0044

5.31 €

1 4 giorni 84.1M8x15.5Acciaio410.310--0.0026

5.31 €

1 4 giorni 84.1M8x15.5Acciaio420.315--0.0055

5.92 €

1 4 giorni 105.6M10x17Acciaio512.320--0.0051

5.96 €

1 4 giorni 105.6M10x17Acciaio525.320--0.0115

7.92 €

1 4 giorni 127M12x1.58.5Acciaio616.230--0.0085

8.94 €

1 4 giorni 127M12x1.58.5Acciaio630.230--0.0186

12.63 €

1 4 giorni 1610.7M16x1.512Acciaio82060--0.0213

13.81 €

1 4 giorni 1610.7M16x1.512Acciaio83560--0.0400

22.76 €

1 4 giorni 2013.5M20x1.515Acciaio103090--0.0511

22.98 €

1 4 giorni 2013.5M20x1.515Acciaio104090--0.0736

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Forma B Materiale corpo base acciaio
Denominazione Vite Di Pressione A Sfera Versione 1 senza testa Tipo di filettatura(g) filettatura esterna
Superficie componente temprato e con finitura lucida Tipo di stampo sfera spianata Colore corpo base nero

Supporto tecnico