Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03020-205 |
03020-206 |
03020-208 |
03020-210 |
03020-212 |
03020-216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 1 | 4 giorni | 9 | 25 | M5 | 2.4 | 2 | 12 | 0.8 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | 11 | 25 | M6 | 2.7 | 2 | 14 | 1 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | 22 | 43 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1.2 | ||
1.79 € | 1 | 4 giorni | 20 | 54 | M10 | 4.5 | 2.5 | 19 | 1.6 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 36 | 94 | M12 | 6 | 3.5 | 22 | 2 | ||
3.48 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | M16 | 8.5 | 4.5 | 24 | 2.5 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Materiale dei componenti | perno in acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali