Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, versione lunga, forza della molla standard (03030)

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, versione lunga, forza della molla standard (03030)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03030-404
03030-405
03030-406
03030-408
03030-410
03030-412
03030-416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)

2.51 €

1 4 giorni 410M42.50.8162

2.51 €

1 4 giorni 611M530.9202.5

2.51 €

1 4 giorni 913M63.51253

3.13 €

1 4 giorni 1530M851.5304

3.49 €

1 4 giorni 2040M1062355

4.65 €

1 4 giorni 3055M1282.5406

6.07 €

1 4 giorni 65125M16103.5458

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti sfera in acciaio Versione 1 lungo

Supporto tecnico