Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta tipo appiattito, acciaio (03040)

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta tipo appiattito, acciaio (03040)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Puntale temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03040-02-05
03040-02-06
03040-02-08
03040-02-10
03040-02-12
03040-02-16
03040-02-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Ordine n. chiave di montaggio

2.64 €

1 4 giorni 620M52.42.3180.81.520.8K0317.905

2.77 €

1 4 giorni 720M62.72.520122.51K0317.906

3.24 €

1 4 giorni 935M83.53221.22.531.4K0317.908

3.62 €

1 4 giorni 935M1043221.633.51.4K0317.910

4.65 €

1 4 giorni 1255M1264282452K0317.912

5.93 €

1 4 giorni 45100M167.55322.5562.5K0317.916

7.66 €

1 4 giorni 60120M20107402.5683-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti perno in acciaio Versione 1 forza della molla standard
Versione 2 tipo piatto

Supporto tecnico