Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06970-01-100
Tipo corpo principale | Con piastra | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Altezza H(mm) | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Carico applicato(N) | 500 | Codice acciaio | 1.4301 | H1=altezza(mm) | 14 |
L1= lunghezza(mm) | 100 |
Si trova sulla pagina di Maniglie a cerniera in acciaio inox DIN 3136 (06970-01), il codice articolo è il seguente: 06970-01-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06970-01-100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali