Maniglie a incasso in plastica avvitabili (06965)

Maniglie a incasso in plastica avvitabili (06965)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Impugnature ergonomiche

· Per spessori di parete da 1 a 5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06965-1082041
06965-1082042
06965-1112041
06965-1112042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza installata
(mm)
L1= lunghezza
(mm)

13.97 €

1 4 giorni 82Nero67100

13.97 €

1 4 giorni 82Grigio chiaro RAL 703567100

14.81 €

1 4 giorni 112Nero97130

14.81 €

1 4 giorni 112Grigio chiaro RAL 703597130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Incorporato Materiale corpo principale Altro Altezza H(mm) 61
Carico applicato(N) 1000 Materiale principale Termoplastica Colore dei componenti Verniciatura in polvere
Versione 2 A vite T(mm) 25

Supporto tecnico