Codice articolo del costruttore: 06951-06006
Marca: NORELEM
Prezzo: 62.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=lunghezza: 80 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06951-06006
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 | D=foro di fissaggio | M6 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 35 | T(mm) | 30 |
Si trova sulla pagina di Maniglie a sporgenza in acciaio inox (06951), il codice articolo è il seguente: 06951-06006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06951-06006.
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06951-08006 |
06951-10006 |
06951-13006 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|
71.77 € | 1 | 4 giorni | 100 | ||
80.58 € | 1 | 4 giorni | 120 | ||
93.78 € | 1 | 4 giorni | 150 |