Maniglie ad arco in plastica (06911)

Maniglie ad arco in plastica (06911)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06911-11906

Codice componente
06911-11906
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.84 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Passo P(mm) 119 Materiale corpo principale Altro
Carico applicato(N) 1000 Dimensione L(mm) 150 Materiale principale Termoplastica
Colore principale Nero-grigio Tipo assemblato Dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale A cupola
B(mm) 25 C(mm) 33 D=foro di fissaggio(mm) M6
H(mm) 43.5 L1(mm) 98 R(mm) 94
T(mm) 10

Si trova sulla pagina di Maniglie ad arco in plastica (06911), il codice articolo è il seguente: 06911-11906.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06911-11906.

Supporto tecnico