Tirare maniglie arch (06907)

Tirare maniglie arch (06907)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Materiale dell'impugnatura: resina termoplastica PPA

· Montaggio: dal lato di comando

· Montaggio semplificato grazie al foro oblungo su un lato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06907-09006
06907-11206
06907-17708
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.69 €

1 4 giorni 90-9526.66.5422911510.2106.4

3.02 €

1 4 giorni 112-117296.5473113710.2127

5.06 €

1 4 giorni 177-182308.548.13120813.2149

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000 Colore principale nero

Supporto tecnico