Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06902-209406 |
06902-211708 |
06902-213208 |
06902-217908 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Carico applicato (N) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 1 | 4 giorni | 93.5 | 500 | 26 | 17 | 6.8 | 12 | 35 | 119.5 | 67.5 | 5.8 | 4.5 | 19 | ||
4.31 € | 1 | 4 giorni | 117 | 950 | 29 | 19 | 8.5 | 13.5 | 40 | 145 | 89 | 6.4 | 8 | 23 | ||
6.62 € | 1 | 4 giorni | 132 | 950 | 31 | 20 | 8.5 | 13.5 | 45 | 163 | 101 | 6.7 | 8 | 22 | ||
7.85 € | 1 | 4 giorni | 179 | 950 | 35 | 22 | 8.5 | 13.5 | 50 | 213 | 145 | 7.1 | 12 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Tipo assemblato | dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rettangolare |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali