Tirare le maniglie (06916) (Codici componente)

Tirare le maniglie (06916)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Resistente alla torsione e facile da usare, adatto per le aree umide

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06916-100051
06916-100052
06916-120061
06916-120062
06916-140081
06916-140082
06916-160081
06916-160082
06916-180081
06916-180082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale dei componenti B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

8.06 €

1 4 giorni 100Acciaio19178.5M5X22351222013

9.20 €

1 4 giorni 100Acciaio inox19178.5M5X22351222013

9.60 €

1 4 giorni 120Acciaio2320.510.5M6X25391462415

10.68 €

1 4 giorni 120Acciaio inox2320.510.5M6X25391462415

12.25 €

1 4 giorni 140Acciaio272412M8X30451702816

13.99 €

1 4 giorni 140Acciaio inox272412M8X30451702816

17.57 €

1 4 giorni 160Acciaio3127.513.5M8X35521943220

19.72 €

1 4 giorni 160Acciaio inox3127.513.5M8X35521943220

25.10 €

1 4 giorni 180Acciaio353115.5M10X40582183620

29.61 €

1 4 giorni 180Acciaio inox353115.5M10X40582183620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000 Materiale principale Termoplastica
Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare

Supporto tecnico