Maniglie a staffa in plastica, montaggio dal lato posteriore (06916-01) (Codici componente)

Maniglie a staffa in plastica, montaggio dal lato posteriore (06916-01)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Grande volume, sensazione tattile piacevole e sezione ergonomica

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06916-01-2100051
06916-01-2100052
06916-01-2120061
06916-01-2120062
06916-01-2140081
06916-01-2140082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Materiale dei componenti B
(mm)
C
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

6.82 €

1 4 giorni 100122Acciaio179.5M533209

7.84 €

1 4 giorni 100122Acciaio inox179.5M533209

7.73 €

1 4 giorni 120146Acciaio2111.4M6392412

8.90 €

1 4 giorni 120146Acciaio inox2111.4M6392412

10.14 €

1 4 giorni 140170Acciaio2414.2M8452812

11.69 €

1 4 giorni 140170Acciaio inox2414.2M8452812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Poliammide Carico applicato(N) 1000
Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma B Forma-Tipo Con filettatura interna
Tipo assemblato Dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale Ergonomico

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico