Maniglie di traino, forma B (06946) (Codici componente)

Maniglie di traino, forma B (06946)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Disponibile come maniglia semplice o ad angolo

· Colori disponibili: cromato satinato e verniciato a polvere

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06946-200083
06946-200084
06946-250083
06946-250084
06946-300083
06946-300084
06946-350083
06946-350084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

44.99 €

1 4 giorni 200cromato opaco220

27.02 €

1 4 giorni 200Rivestimento a polvere nero220

48.40 €

1 4 giorni 250cromato opaco270

28.97 €

1 4 giorni 250Rivestimento a polvere nero270

51.41 €

1 4 giorni 300cromato opaco320

30.82 €

1 4 giorni 300Rivestimento a polvere nero320

54.57 €

1 4 giorni 350cromato opaco370

32.20 €

1 4 giorni 350Rivestimento a polvere nero370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Carico applicato(N) 1000 Forma B
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 20
D=foro di fissaggio M8 H(mm) 70

Supporto tecnico