Maniglie in acciaio inox, forma B (06931) (06931-2502)

Maniglie in acciaio inox, forma B (06931) 06931-2502

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06931-2502

Marca: NORELEM

Prezzo: 119.41

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Passo P: 250 mm

L=lunghezza: 300 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06931-2502

Codice componente
06931-2502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
L=lunghezza
(mm)

119.41 €

1 4 giorni 250300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000 Codice acciaio 1.4404
Corpo con finitura superficiale molato e spazzolato opaco-lucido Materiale dei componenti Acciaio inox Forma B
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 50
B1(mm) 20 D=foro di fissaggio M8 H(mm) 75

Si trova sulla pagina di Maniglie in acciaio inox, forma B (06931), il codice articolo è il seguente: 06931-2502.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06931-2502.

Tipologia prodotto

Codice componente
06931-2002
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
L=lunghezza
(mm)

114.76 €

1 4 giorni 200250

Supporto tecnico