Supporti per spine a leva in alluminio Forma A (03099) (03099-306)

Supporti per spine a leva in alluminio Forma A (03099) 03099-306

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03099-306

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 20 mm

B: 10 mm

D1=filettatura: M6

D2: 4.5 mm

D3: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03099-306

Codice componente
03099-306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

3.60 €

1 4 giorni 2010M64.5813303.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Materiale principale Alluminio Forma A
Forma-Tipo Foro di fissaggio parallelo alla filettatura Colore principale Nero

Si trova sulla pagina di Supporti per spine a leva in alluminio Forma A (03099), il codice articolo è il seguente: 03099-306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03099-306.

Tipologia prodotto

Codice componente
03099-3061
03099-308
03099-3081
03099-310
03099-3101
03099-312
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

3.60 €

1 4 giorni 2010M6x0,754.5813303.2

3.60 €

1 4 giorni 2010M84.5813303.2

3.60 €

1 4 giorni 2010M8x14.5813303.2

4.31 €

1 4 giorni 2412M105.51018373.9

4.31 €

1 4 giorni 2412M10x15.51018373.9

4.31 €

1 4 giorni 2412M125.51018373.9

Supporto tecnico