Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20961-1245X5000
Materiale principale | TPU | Materiale dei componenti | Bronzo | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 15.5 | D2=diametro(mm) | 14.5 | D3(mm) | 6 |
G2=filettatura | M12X1 | H2(mm) | 32.05 | L2=lunghezza alloggiamento(mm) | 38.25 |
P=lunghezza cavo(mm) | 5000 | Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore | 5X0,34 mm² |
Si trova sulla pagina di Connettori con raccordo a vite, forma D (20961), il codice articolo è il seguente: 20961-1245X5000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20961-1245X5000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali