Connettori con raccordo a vite, forma B (20961)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20961-1225X10000
20961-1225X2000
20961-1225X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=lunghezza cavo
(mm)

54.50 €

1 4 giorni 10000

30.33 €

1 4 giorni 2000

38.38 €

1 4 giorni 5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale TPU Materiale dei componenti Bronzo Forma B
B1(mm) 15.5 D1(mm) 14.5 D3(mm) 6
G1 M12X1 H1(mm) 28.35 L1=lunghezza filettatura(mm) 38.25
Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore 5X0,34 mm²

Supporto tecnico