Connettore a spina con collegamento a vite, Forma G (20961)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20961-1221245X1000
20961-1221245X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=lunghezza cavo
(mm)

45.00 €

1 4 giorni 1000

57.13 €

1 4 giorni 5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale TPU Forma G Materiale dei componenti Bronzo
B1(mm) 15.5 B2(mm) 15.5 D1(mm) 14.5
D2=diametro(mm) 14.5 D3(mm) 6 G1(mm) M12X1
G2=filettatura M12X1 H1(mm) 28.35 H2(mm) 32.05
L1=lunghezza filettatura(mm) 38.25 L2=lunghezza alloggiamento(mm) 38.25 Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore 5X0,34 Mm²

Supporto tecnico