Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20961-1211215X10000 |
20961-1211215X5000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | P=lunghezza cavo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
66.16 € | 1 | 4 giorni | 10000 | ||
51.00 € | 1 | 4 giorni | 5000 |
Loading...
Materiale principale | TPU | Materiale dei componenti | Bronzo | Forma | E |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 14.5 | D3(mm) | 6 | G1 | M12X1 |
L1=lunghezza filettatura(mm) | 43 | Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore | 5X0,34 mm² |
Configura
Proprietà di base
P=lunghezza cavo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali