Sensori di stato in acciaio inossidabile con staffa, forma V, per morsetti a leva verticali (05990)

Sensori di stato in acciaio inossidabile con staffa, forma V, per morsetti a leva verticali (05990)
· Richiesta stato di attivazione ginocchiera di serraggio rapido

· Sensore

· Controllo del processo

· Componente aggiunto sulla ginocchiera di serraggio rapido esistente

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05990-20-06121
05990-20-08121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
M=morsetto a leva mandrino

130.93 €

1 4 giorni 3144018122745.55.55.5M6x35

130.93 €

1 4 giorni 42145151932496.56.8M8x45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale lucido Forma V Forma-Tipo per morsetti a leva verticali
B5(mm) 2 G=filettatura M5X0,5 G1 M8x1
H=altezza(mm) 30 H1(mm) 25 L=lunghezza(mm) 27
L1(mm) 14.5 L2(mm) 39 P=lunghezza cavo(mm) 300
SW=larghezza chiave(mm) 7 per morsetto a leva K0662

Supporto tecnico