Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | D (foro passante per) (mm) | D1 (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M4 | 12.7 | 8.7 | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M5 | 12.6 | 9.7 | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 14 | 12 | ||
0.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 15 | 13.5 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 22 | 15.5 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 25 | 19 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 33 | 24 | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M16 | 35 | 27 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M4 | 12.7 | 8.7 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M5 | 12.6 | 9.7 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 14 | 12 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 15 | 13.5 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 22 | 15.5 | ||
1.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 25 | 19 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
D (foro passante per)(mm)
D1(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali