Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05312-145
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 40 | B1(mm) | 30 | B3(mm) | 38 |
B4(mm) | 60 | B5(mm) | 16.5 | D=diametro(mm) | 145 |
D1(mm) | 11.5 | D2(mm) | M5 | D3(mm) | M6 |
L=lunghezza(mm) | 140 | L1(mm) | 8 | L2(mm) | 14 |
L3(mm) | 13 | L4(mm) | 26 | L5(mm) | 38 |
L6(mm) | 10 | R(mm) | 5 | R1(mm) | 42 |
R2(mm) | 58.5 | S=spessore(mm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Piastra adattatore rotonda, forma A (05312), il codice articolo è il seguente: 05312-145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05312-145.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali