Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro (05827-05)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05827-05-020000
05827-05-040000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di apertura della maniglia Corsa di bloccaggio L2
(mm)
Percorso di corsa L massimo
(mm)
Percorso di corsa L minimo
(mm)
Percorso di corsa L1 massimo
(mm)
Percorso di corsa L1 minimo
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F1=forza di trazione
(N)
F2=forza di fissaggio
(N)
H
(mm)
T
(mm)

168.18 €

1 4 giorni 138°60320270883859.5243718657450281010.4101650020000114.327

220.91 €

1 4 giorni 120°703953351125282364422788456341212.412190004000013133.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza manuale(N) 600 Materiale corpo Acciaio
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500–2279 Corpo con finitura superficiale Zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica
Componente di finitura superficiale Resistenza all’olio Versione 2 Con piastra di fermo Colore dei componenti Rosso

Supporto tecnico