Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05785-05-01000 |
05785-05-02500 |
05785-05-03200 |
05785-05-03400 |
05785-05-05400 |
05785-05-06400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Forma | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Angolo di apertura della maniglia | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | F2=forza di fissaggio (N) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.53 € | 1 | 4 giorni | 50 | B | 96° | 78° | 500 | 250 | 600 | 1 | 13.5 | 25 | - | - | 8 | 4 | 9.3 | 5.1 | 27.5 | 9.5 | 5.1 | 5.2 | 1000 | 47 | 110 | 37 | 25 | M5x35 | ||
20.34 € | 1 | 4 giorni | 150 | B | 93° | 76° | 1200 | 400 | 1000 | 2 | 26 | 38 | - | 3 | 10 | 5 | 11.2 | 6.3 | 38.2 | 14 | 9 | 5.5 | 2500 | 65.4 | 173 | 61 | 40.6 | M6x50 | ||
28.19 € | 1 | 4 giorni | 150 | A | 90° | 65° | 2000 | 800 | 1600 | 3 | 25.4 | 38 | 20.8 | - | 12 | 6 | 14.7 | 8.7 | 48.3 | 12.7 | 6.4 | 6.7 | 3200 | 61 | 173 | 71.6 | 39.1 | M8x63 | ||
28.43 € | 1 | 4 giorni | 200 | B | 90° | 72° | 1400 | 800 | 1900 | 2 | 26 | 42 | - | 2.5 | 12 | 6 | 15 | 8.6 | 49.7 | 17.5 | 10.5 | 6.6 | 3400 | 82.2 | 225 | 79 | 52.7 | M8x60 | ||
37.77 € | 1 | 4 giorni | 250 | B | 94° | 76° | 2400 | 1100 | 3000 | 2 | 41.2 | 59 | - | 2 | 16 | 8 | 19.4 | 11.5 | 63.8 | 23 | 10 | 8.7 | 5400 | 109 | 277 | 108 | 79.5 | M10x80 | ||
55.72 € | 1 | 4 giorni | 250 | B | 94° | 80° | 3000 | 1100 | 3000 | 1 | 41.2 | 66 | - | - | 20 | 10 | 23.2 | 13.7 | 79.6 | 26 | 12.9 | 8.7 | 6400 | 131 | 308 | 128 | 93.5 | M12x100 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base dritta | Materiale corpo | Acciaio | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 269 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Galvanizzato | Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | Rosso |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
Forma
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Angolo di apertura della maniglia
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
disposizione dei fori
A(mm)
A1(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C2(mm)
D(mm)
F2=forza di fissaggio(N)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali