Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile (05780-01)

Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile (05780-01)
· Forma costruttiva compatta (mini)

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05780-01-0250

Codice componente
05780-01-0250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.40 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza manuale(N) 80 Materiale corpo Acciaio
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269 Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti Rosso Angolo di apertura del braccio di sostegno 90° Angolo di apertura della maniglia 75°
Forza di fissaggio F1(N) 250 Forza di fissaggio F2(N) 500 Forza di serraggio F3(N) 150
Forza di serraggio F4(N) 350 A(mm) 15.9 A1(mm) 24.3
A3(mm) 11.1 B(mm) 8 B1(mm) 13.3
B2(mm) 9.4 B3(mm) 5 B5(mm) 3
C(mm) 9.2 C1(mm) 6.8 D(mm) 4.4
H(mm) 18.7 L=lunghezza(mm) 79 L1(mm) 20.5
L2(mm) 13.5 M=mandrino di serraggio M4x20

Si trova sulla pagina di Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile (05780-01), il codice articolo è il seguente: 05780-01-0250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05780-01-0250.

Supporto tecnico