Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05775-03-01000 |
05775-03-02500 |
05775-03-03400 |
05775-03-05000 |
05775-03-06000 |
05775-03-11000 |
05775-03-12500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Angolo di apertura della maniglia | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | F2=forza di fissaggio (N) | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 1 | 4 giorni | 80 | Acciaio | galvanizzato | 96° | 78° | 500 | 250 | 500 | 1000 | 2 | 13.5 | 25 | 16.8 | 27 | 9.3 | 5.3 | - | 2 | 19 | 9.5 | 5.2 | 38.5 | 112 | 37 | 22.8 | M5x40 | ||
25.57 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio | galvanizzato | 93° | 76° | 1200 | 400 | 1000 | 2500 | 1 | 26 | 38 | 28 | 40 | 11.2 | 6.2 | 22 | 2.5 | 25 | 14 | 5.5 | 52.1 | 173 | 61 | 37.5 | M6x50 | ||
33.91 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio | galvanizzato | 90° | 72° | 1400 | 800 | 1900 | 3400 | 1 | 26 | 42 | 31 | 47 | 15 | 9 | 26 | 3 | 34 | 17.5 | 6.6 | 66.5 | 225 | 79 | 48.6 | M8x60 | ||
45.07 € | 1 | 4 giorni | 250 | Acciaio | galvanizzato | 90° | 72° | 2200 | 1100 | 3000 | 5000 | 1 | 41.2 | 59 | 43 | 59 | 19.4 | 11.4 | 39 | 4 | 45 | 23 | 8.7 | 90.1 | 277 | 108 | 72.9 | M10x80 | ||
68.70 € | 1 | 4 giorni | 250 | Acciaio | galvanizzato | 94° | 80° | 3000 | 1200 | 3200 | 6000 | 2 | 41.2 | 66 | 41.3 | 67 | 23.2 | 13.2 | - | 5 | 59 | 26 | 8.7 | 110.4 | 308 | 128 | 87.2 | M12x100 | ||
32.22 € | 1 | 4 giorni | 80 | Acciaio inox | lucido | 96° | 78° | 500 | 250 | 500 | 1000 | 2 | 13.5 | 25 | 16.8 | 27 | 9.3 | 5.3 | - | 2 | 19 | 9.5 | 5.2 | 38.5 | 112 | 37 | 22.8 | M5x40 | ||
48.24 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio inox | lucido | 93° | 76° | 1200 | 400 | 1000 | 2500 | 1 | 26 | 38 | 28 | 40 | 11.2 | 6.2 | 22 | 2.5 | 25 | 14 | 5.5 | 52.1 | 173 | 61 | 37.5 | M6x50 |
Loading...
Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | rosso |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza manuale FH(N)
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Angolo di apertura della maniglia
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
F2=forza di fissaggio(N)
disposizione dei fori
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali