Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09071-30-13 |
09071-30-16 |
09071-30-20 |
09071-30-25 |
09071-30-32 |
09071-30-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D1=foro di fissaggio (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 € | 1 | 4 giorni | 13 | 3.5 | 6.6 | 4.5 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 16 | 3.5 | 6.6 | 4.5 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | 20 | 4.5 | 9 | 6 | ||
8.40 € | 1 | 4 giorni | 25 | 4.5 | 9 | 7 | ||
13.08 € | 1 | 4 giorni | 32 | 5.5 | 11 | 7 | ||
18.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | 5.5 | 10.6 | 8 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | D | Temperatura max.(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D1=foro di fissaggio(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali