Magneti piatto basso con svasatore in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inossidabile (09071) (Codici componente)

Magneti piatto basso con svasatore in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inossidabile (09071)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 220 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09071-10-120
09071-10-125
09071-10-132
09071-10-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)

2.87 €

1 4 giorni 2220±0.154.296

3.06 €

1 4 giorni 2925±0.155.5117

3.71 €

1 4 giorni 5832±0.155.5117

4.68 €

1 4 giorni 7240±0.25.512.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in ferrite Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale lucido
Temperatura max.(°C) 220

Supporto tecnico