Magneti vaso basso con gancio NdFeB (09069) (Codici componente)

Magneti vaso basso con gancio NdFeB (09069)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09069-10-10
09069-10-13
09069-10-16
09069-10-20
09069-10-25
09069-10-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)

4.17 €

1 4 giorni 101034.524

4.46 €

1 4 giorni 131034.524

5.40 €

1 4 giorni 16133.54.527

7.67 €

1 4 giorni 20133.5627.5

10.96 €

1 4 giorni 25133.5728

15.54 €

1 4 giorni 3218.54.5738

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico