Magneti con vaso poco profondo NdFeB forma C (09069)

Magneti con vaso poco profondo NdFeB forma C (09069)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09069-23
09069-24
09069-25
09069-26
09069-27
09069-28
09069-29
09069-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D3=filettatura H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

6.65 €

1 Disponibile 4 giorni 2510 ±0.15M34.511.57

7.08 €

1 Disponibile 4 giorni 6013 ±0.15M54.512.58

8.46 €

1 Disponibile 4 giorni 9516 ±0.15M64.512.58

13.22 €

1 Disponibile 4 giorni 14020 ±0.15M661610

20.84 €

1 Disponibile 4 giorni 20025 ±0.15M671710

28.68 €

1 Disponibile 4 giorni 35032 ±0.20M671710

29.08 €

1 Disponibile 4 giorni -40 ±0.2M882012

43.70 €

1 Disponibile 4 giorni -47 ±0.2M89.222.213

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Forma C Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico