Attrezzo di chiusura verticale con riscontro (05830-01)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05830-01-02200
05830-01-04500
05830-01-07000
05830-01-12200
05830-01-14500
05830-01-17000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale Corsa di bloccaggio L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F1=forza di trazione
(N)
H
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
L3
(mm)

25.63 €

1 4 giorni 100AcciaioGalvanizzato382613414.325.4352213.525.344.422005512.281

33.49 €

1 4 giorni 150AcciaioGalvanizzato5033.319.17.120.638.14025.41737.165.6450065.420.3121.5

54.70 €

1 4 giorni 200AcciaioTipo galvanizzato6347.631.89.527545336.53048.788.7900085.529.4132.4

52.38 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxLucido382613414.325.4352213.525.344.422005512.281

73.93 €

1 4 giorni 150Acciaio inoxLucido5033.319.17.120.638.14025.41737.165.6450065.420.3121.5

130.29 €

1 4 giorni 200Acciaio inoxLucido6347.631.89.527545336.53048.788.790009229.4132.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499 Componente di finitura superficiale Resistenza all’olio
Colore dei componenti Rosso

Supporto tecnico