Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno (05740-01)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05740-01-03600

Codice componente
05740-01-03600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.06 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base laterale Forza manuale(N) 100 Materiale corpo Acciaio
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499 Materiale dei componenti Plastica Corpo con finitura superficiale Galvanizzato
Colore dei componenti Rosso Angolo di apertura della maniglia 67° Angolo di apertura del braccio di sostegno 106°
Forza di fissaggio F1(N) 2000 Forza di serraggio F3(N) 900 Forza di serraggio F4(N) 1800
A(mm) 35 A1(mm) 51 A2(mm) 8
A3(mm) 16 B(mm) 35 B1(mm) 51
B3(mm) 6 B5(mm) 3 C(mm) 82
C1(mm) 19 C3(mm) 16 D(mm) 6.8
E(mm) 31 F2=forza di fissaggio(N) 3600 H(mm) 244
L=lunghezza(mm) 143 L1(mm) 93 M(mm) M8x60

Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno (05740-01), il codice articolo è il seguente: 05740-01-03600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05740-01-03600.

Supporto tecnico