Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno (05725-01) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05725-01-02600
05725-01-04000
05725-01-04400
05725-01-07000
05725-01-08000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F2=forza di fissaggio
(N)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

25.57 €

1 4 giorni 15070°90°1000800160019353247633217.5167.1312600173111.973.9M8x60

35.91 €

1 4 giorni 25061°112°20001400300031.849.245.364.3834419208.7404000206140.391.1M10x85

32.97 €

1 4 giorni 20070°90°22001400280032504564844222208.340440021814898M10x80

55.86 €

1 4 giorni 25070°90°320014003000325345641055125238.7447000226178128M12x100

56.43 €

1 4 giorni 28050°100°30001800390050.876.269.895.210882.131.83212.3508000303234157.8M16x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499
Materiale dei componenti Plastica Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Colore dei componenti Rosso

Supporto tecnico