Piedini di posizionamento, Forma B superficie piana rettificata e temprata (02041)

Piedini di posizionamento, Forma B superficie piana rettificata e temprata (02041)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Ideale per il supporto di pezzi da lavorare

· Elevata stabilità

· Superficie di appoggio cementata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02041-206010
02041-206020
02041-208010
02041-208015
02041-208030
02041-210010
02041-210020
02041-210040
02041-212010
02041-212025
02041-212050
02041-216015
02041-216030
02041-216060
02041-220040
02041-220080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

11.67 €

1 4 giorni 1110M61010

13.04 €

1 4 giorni 1110M62010

14.35 €

1 4 giorni 1313M81013

13.81 €

1 4 giorni 1313M81513

13.07 €

1 4 giorni 1313M83013

14.35 €

1 4 giorni 1617M101017

14.99 €

1 4 giorni 1617M102017

15.84 €

1 4 giorni 1617M104017

18.59 €

1 4 giorni 2019M121019

17.98 €

1 4 giorni 2019M122519

19.06 €

1 4 giorni 2019M125019

32.09 €

1 4 giorni 2427M161527

33.89 €

1 4 giorni 2427M163027

36.09 €

1 4 giorni 2427M166027

43.36 €

1 4 giorni 2932M204032

48.31 €

1 4 giorni 2932M208032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Filettature Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale Cementato Forma B

Supporto tecnico