Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 | ||
9.81 € | 1 | 4 giorni | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 | ||
13.94 € | 1 | 4 giorni | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 | ||
11.69 € | 1 | 4 giorni | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 | ||
11.84 € | 1 | 4 giorni | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 | ||
14.85 € | 1 | 4 giorni | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 | ||
15.36 € | 1 | 4 giorni | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 | ||
12.49 € | 1 | 4 giorni | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 | ||
19.18 € | 1 | 4 giorni | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 | ||
20.58 € | 1 | 4 giorni | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 | ||
41.68 € | 1 | 4 giorni | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 | ||
33.22 € | 1 | 4 giorni | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 | ||
44.73 € | 1 | 4 giorni | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 | ||
76.20 € | 1 | 4 giorni | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 | ||
59.09 € | 1 | 4 giorni | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 |
Loading...
Metodo di montaggio | Filettature | Profilo punta | Tipo sferico | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Componente di finitura superficiale | Cementato | Forma | C |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
D(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
R(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali