Piedini per attrezzature con filettatura esterna (02050)

Piedini per attrezzature con filettatura esterna (02050)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02050-10X50
02050-10X75
02050-10X100
02050-12X50
02050-12X75
02050-12X100
02050-12X125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

16.49 €

1 4 giorni 1116.51119.5M105017

18.45 €

1 4 giorni 1116.51119.5M107517

20.34 €

1 4 giorni 1116.51119.5M1010017

21.96 €

1 4 giorni 1818.51321.5M125019

23.46 €

1 4 giorni 1818.51321.5M127519

24.48 €

1 4 giorni 1818.51321.5M1210019

24.92 €

1 4 giorni 1818.51321.5M1212519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Filettature Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Ossidato nero Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
B=lunghezza filettatura(mm) 17

Supporto tecnico