Perni di posizionamento cilindrici non rettificati (03130)

Perni di posizionamento cilindrici non rettificati (03130)
· Utilizzabili anche come battute e piedini

· Elevata accuratezza di concentricità

· Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03130-05
03130-07
03130-08
03130-09
03130-081
03130-12
03130-14
03130-16
03130-121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

6.67 €

1 4 giorni 8.5582

7.23 €

1 4 giorni 10.5782

8.11 €

1 4 giorni 12.58102

9.12 €

1 4 giorni 16.59123

8.50 €

1 4 giorni 14.58103

10.24 €

1 4 giorni 18.512123

12.56 €

1 4 giorni 22.514143

16.09 €

1 4 giorni 25.516163

10.92 €

1 4 giorni 20.512143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Materiale principale Acciaio per utensili Colore principale Ossidato nero Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
L1(mm) 8

Supporto tecnico