Viti di pressione con punta (07122) (Codici componente)

Viti di pressione con punta (07122)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Per il fissaggio supplementare con un determinato accoppiamento geometrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07122-05X09
07122-05X13
07122-05X17
07122-05X21
07122-06X14
07122-06X18
07122-06X22
07122-06X27
07122-08X14
07122-08X18
07122-08X22
07122-08X27
07122-08X34
07122-10X18
07122-10X22
07122-10X27
07122-10X34
07122-10X42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

2.35 €

1 4 giorni M538.51.30.52.54.5

2.35 €

1 4 giorni M5312.51.30.52.54.5

2.39 €

1 4 giorni M5316.51.30.52.54.5

2.43 €

1 4 giorni M5320.51.30.52.54.5

2.43 €

1 4 giorni M6413.51.90.839

2.43 €

1 4 giorni M6417.51.90.839

2.44 €

1 4 giorni M6421.51.90.839

2.57 €

1 4 giorni M6426.51.90.839

2.65 €

1 4 giorni M85.5142.41415

2.65 €

1 4 giorni M85.5182.41415

2.65 €

1 4 giorni M85.5222.41415

2.80 €

1 4 giorni M85.5272.41415

2.99 €

1 4 giorni M85.5342.41415

2.87 €

1 4 giorni M107182.61.5520

2.97 €

1 4 giorni M107222.61.5520

2.97 €

1 4 giorni M107272.61.5520

3.23 €

1 4 giorni M107342.61.5520

3.34 €

1 4 giorni M107422.61.5520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Grani di riferimento Materiale principale Acciaio Grado 10.9
Corpo con finitura superficiale Ossidato nero Materiale dei componenti Acciaio per utensili Componente di finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico