Perni di presa forma A (07117)

Perni di presa forma A (07117)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Compensazione precisa in base al tipo di serraggio tramite la filettatura esterna passante

· Temprato o metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07117-4010
07117-4012
07117-4016
07117-4020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G=filettatura SW
(mm)

28.92 €

1 4 giorni M103

28.92 €

1 4 giorni M125

32.65 €

1 4 giorni M166

35.92 €

1 4 giorni M208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Forma A Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
A=lunghezza filettatura(mm) 40

Supporto tecnico