Cuscinetti di presa Forma C (07115)

Cuscinetti di presa Forma C (07115)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

· Temprato o metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07115-1210048
07115-1212048
07115-1610048
07115-1612048
07115-2010058
07115-2012058
07115-2510068
07115-2512068
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza/larghezza
(mm)
B
(mm)
D1=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
T
(mm)

26.30 €

1 4 giorni 12104.585.6

27.17 €

1 4 giorni 12124.585.6

31.17 €

1 4 giorni 16104.585.6

31.55 €

1 4 giorni 16124.585.6

36.42 €

1 4 giorni 20105.5106.6

37.67 €

1 4 giorni 20125.5106.6

50.52 €

1 4 giorni 25106.6117.6

52.11 €

1 4 giorni 25126.6117.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Forma C Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Dentellatura Fine

Supporto tecnico