Cuscinetti di presa Forma A (07115)

Cuscinetti di presa Forma A (07115)
· Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti

· Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri

· Temprato o metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07115-1005
07115-101205
07115-1205
07115-121205
07115-1606
07115-161206
07115-2005
07115-201205
07115-2506
07115-251206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dentellatura A=lunghezza/larghezza
(mm)
B
(mm)
G=filettatura

21.54 €

1 4 giorni Extra fine1010M5

20.88 €

1 4 giorni Extra fine1012M5

26.47 €

1 4 giorni Fine1210M5

25.88 €

1 4 giorni Fine1212M5

30.18 €

1 4 giorni Fine1610M6

30.68 €

1 4 giorni Fine1612M6

35.82 €

1 4 giorni Fine2010M5

35.89 €

1 4 giorni Fine2012M5

49.49 €

1 4 giorni Fine2510M6

49.69 €

1 4 giorni Fine2512M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Forma A Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico