Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sfera Ø (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 1 | 4 giorni | 4 | M6 | 3 | 12.1 | 3 | ||
10.57 € | 1 | 4 giorni | 4 | M6 | 3 | 16.1 | 3 | ||
10.74 € | 1 | 4 giorni | 4 | M6 | 3 | 20.1 | 3 | ||
10.83 € | 1 | 4 giorni | 4 | M6 | 3 | 25.1 | 3 | ||
12.17 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | M8 | 4.1 | 16.3 | 4 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | M8 | 4.1 | 20.3 | 4 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | M8 | 4.1 | 25.3 | 4 | ||
12.34 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | M8 | 4.1 | 30.3 | 4 | ||
13.62 € | 1 | 4 giorni | 7 | M10 | 5.6 | 20.3 | 5 | ||
13.73 € | 1 | 4 giorni | 7 | M10 | 5.6 | 25.3 | 5 | ||
13.80 € | 1 | 4 giorni | 7 | M10 | 5.6 | 35.3 | 5 | ||
13.97 € | 1 | 4 giorni | 7 | M10 | 5.6 | 40.2 | 5 | ||
16.12 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | M12 | 7 | 20.2 | 6 | ||
16.33 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | M12 | 7 | 30.2 | 6 | ||
16.49 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | M12 | 7 | 40.2 | 6 | ||
16.56 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | M12 | 7 | 50 | 6 | ||
23.53 € | 1 | 4 giorni | 12 | M16 | 10.7 | 35 | 8 | ||
23.81 € | 1 | 4 giorni | 12 | M16 | 10.7 | 50 | 8 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Forma | BV | Forma-Tipo | Sfera appiattita con blocco rotazione |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio inox |
Configura
Proprietà di base
Sfera Ø(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali