Viti di spinta a sfera senza testa con sfera appiattita e blocco rotazione (07110)

Viti di spinta a sfera senza testa con sfera appiattita e blocco rotazione (07110)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera temprata

· Ideale per superfici non parallele

· La sfera mobile si adatta fino a 9°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07110-50612
07110-50616
07110-50620
07110-50625
07110-50816
07110-50820
07110-50825
07110-50830
07110-51020
07110-51025
07110-51035
07110-51040
07110-51220
07110-51230
07110-51240
07110-51250
07110-51620
07110-51625
07110-51635
07110-51650
07110-52030
07110-52040
07110-52050
07110-52060
07110-52435
07110-52450
07110-52480
07110-60816
07110-60820
07110-60825
07110-60830
07110-61020
07110-61025
07110-61035
07110-61040
07110-61220
07110-61230
07110-61240
07110-61250
07110-61620
07110-61625
07110-61635
07110-61650
07110-62030
07110-62040
07110-62050
07110-62060
07110-62435
07110-62450
07110-62480
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Forma-Tipo Versione 2 Materiale dei componenti Colore principale Componente di finitura superficiale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Sfera Ø
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
Grado L=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

9.73 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel4M6310.912.136--0.0016

9.81 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel4M6310.916.136--0.0022

10.02 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel4M6310.920.136--0.0030

10.12 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel4M6310.925.136--0.0038

11.11 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel5.5M84.110.916.349--0.0039

11.74 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel5.5M84.110.920.349--0.0051

11.74 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel5.5M84.110.925.349--0.0065

11.80 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel5.5M84.110.930.349--0.0081

12.45 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel7M105.610.920.3512--0.0078

12.89 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel7M105.610.925.3512--0.0100

13.03 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel7M105.610.935.3512--0.0148

13.21 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel7M105.610.940.2512--0.0174

14.45 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel8.5M12710.920.2618--0.0109

15.25 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel8.5M12710.930.2618--0.0175

15.40 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel8.5M12710.940.2618--0.0245

15.62 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel8.5M12710.950618--0.0315

18.81 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsioneWith rotation lockAcciaio per cuscinetti volventiNeroTemprato e con finitura lucida-12M1610.7-20836No0.0220

18.95 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsioneWith rotation lockAcciaio per cuscinetti volventiNeroTemprato e con finitura lucida-12M1610.7-25836No0.0280

19.40 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel12M1610.710.935836--0.0386

19.87 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel12M1610.710.950836--0.0595

28.55 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel15M2013.510.9301060--0.0502

28.66 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel15M2013.510.9401060--0.0682

29.10 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel15M2013.510.9501060--0.0905

29.23 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel15M2013.510.9601060--0.1115

37.20 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel18M2415.810.9351280--0.0818

37.92 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel18M2415.810.9501280--0.1243

40.25 €

1 4 giorni BVSfera spianata con protezione antitorsione----Steel18M2415.810.9801280--0.2101

20.42 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel5.5M84.110.916.349--0.0038

20.42 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel5.5M84.110.920.349--0.0051

20.51 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel5.5M84.110.925.349--0.0066

20.58 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel5.5M84.110.930.349--0.0082

25.88 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel7M105.610.920.3512--0.0077

27.01 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel7M105.610.925.3512--0.0100

27.21 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel7M105.610.935.3512--0.0148

27.70 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel7M105.610.940.2512--0.0173

28.12 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel8.5M12710.920.2618--0.0109

29.49 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel8.5M12710.930.2618--0.0174

29.73 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel8.5M12710.940.2618-0.0244

30.24 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel8.5M12710.950618--0.0315

30.94 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsioneWith rotation lockAcciaio per cuscinetti volventiNeroTemprato e con finitura lucida-12M1610.7-20836No0.0220

31.15 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsioneWith rotation lockAcciaio per cuscinetti volventiNeroTemprato e con finitura lucida-12M1610.7-25836No0.0270

33.92 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel12M1610.710.935836-0.0385

34.35 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel12M1610.710.950836-0.0595

39.87 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel15M2013.510.9301060--0.0518

40.70 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel15M2013.510.9401060--0.0694

41.00 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel15M2013.510.9501060--0.0910

41.73 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel15M2013.510.9601060--0.1105

47.67 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel18M2415.810.9351280--0.0856

48.96 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel18M2415.810.9501280--0.1252

51.82 €

1 4 giorni FVSfera spianata, zigrinata con protezione antitorsione----Steel18M2415.810.9801280--0.2153

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Tipo di prodotto Con sfera spianata Denominazione Vite di pressione a sfera
Versione 1 Senza testa Tipo di filettatura Filettatura esterna

Supporto tecnico