Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, Forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura (02006)

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, Forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura (02006)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02006-306X012
02006-306X025
02006-306X040
02006-308X012
02006-308X025
02006-308X040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
S
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

59.60 €

1 4 giorni 12711.5M6611.59.510109

60.46 €

1 4 giorni 25711.5M6611.59.510109

61.08 €

1 4 giorni 40711.5M6611.59.510109

66.14 €

1 4 giorni 121015M88.51513131315

66.97 €

1 4 giorni 251015M88.51513131315

68.05 €

1 4 giorni 401015M88.51513131315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma F Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Componente di finitura superficiale Finitura temprata e ossidata nera Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
H1(mm) 1.5

Supporto tecnico